Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9449 € - 13,1592 € | 34 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,9742 € - 2,1539 € | 3410 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 10266502 | 0,8506 € - 1,8805 € | 2200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
| 1,8353 € - 4,0556 € | 620 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,5983 € - 3,5341 € | 583 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 3,184 € - 7,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 0,9285 € - 2,0525 € | 22654 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 1,0753 € | 1000 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 30,1687 € - 66,6738 € | 88 En stock |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 17,3269 € - 38,2927 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 31,7872 € - 70,2703 € | 1 En stock |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 17,3692 € - 38,3773 € | 434 En stock |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 82,8688 € - 183,2021 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 7,0873 € - 15,6767 € | 200 En stock |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 79,7377 € - 176,2417 € | 6 En stock |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 10266496 | 0,6977 € - 1,5424 € | 4200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 3,9477 € - 8,7258 € | 1012 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 1,9178 € - 4,2407 € | 13 En stock |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 48,4689 € - 107,1456 € | 15 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 7,6057 € - 16,8086 € | 9 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar