Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
18,8078 € - 41,5605 € | 33 En stock |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
126,0926 € - 278,7283 € | 20 En stock |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
5,7886 € - 12,8132 € | 5 En stock |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,9486 € - 2,0972 € | 2433 En stock |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
0,716 € - 1,5826 € | 377 En stock |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,9085 € - 4,2178 € | 949 En stock |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
4,5206 € - 9,993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
50,882 € - 112,4657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
43,9295 € - 97,0878 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
42,3639 € - 93,6682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
5,1551 € - 11,3928 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
151,3276 € - 334,4925 € | 3 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
2,1475 € - 4,7462 € | 320 En stock |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
47,1946 € - 104,3287 € | 15 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
7,3954 € - 16,3358 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
16,7066 € - 36,9152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
11,3712 € - 25,132 € | 35 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2,2742 € - 5,0264 € | 179 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
7,4057 € - 16,3667 € | 39 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
1,787 € - 3,949 € | 354 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar