Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0873 € - 15,6767 € | 200 En stock |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 1,8353 € - 4,0556 € | 620 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 7,6057 € - 16,8086 € | 9 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 82,8688 € - 183,2021 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 48,4689 € - 107,1456 € | 15 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 1,1441 € - 2,5288 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 9,1818 € - 20,31 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 7,0344 € - 15,5498 € | 255 En stock |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 61,1626 € - 135,1987 € | 60 En stock |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 1,9781 € - 4,3708 € | 1190 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 45,1156 € - 99,7092 € | 29 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 43,5077 € - 96,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 5,2943 € - 11,7004 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 155,4134 € - 343,5238 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 10266502 | 0,8506 € - 1,8805 € | 2200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
| 19,3156 € - 42,6826 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
| 6,6748 € - 14,7459 € | 340 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 3,5161 € - 7,7738 € | 1379 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 31,7872 € - 70,2703 € | 1 En stock |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 1,0753 € | 1000 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar