Menu Search

Discos de brida autoadhesiva

En stock

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería T OD Compra
0,6588 € - 1,4563 € 1450 En stock
1.5 mm
40.0 mm
25,6202 € - 56,6351 € 326 En stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
2,1166 € - 4,6808 € 20 En stock
1.5 mm
124.0 mm
1,9781 € - 4,3708 € 1190 En stock
1.5 mm
92.0 mm
45,1156 € - 99,7092 € 29 En stock
1.5 mm
585.0 mm
2,3356 € - 5,1621 € 550 En stock
1.5 mm
127.0 mm
121,5635 € - 268,7155 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
885.0 mm
2,2055 € - 4,8743 € 420 En stock
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
17,1577 € - 37,9119 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
430.0 mm
89,7763 € - 198,4663 € 25 En stock
1.5 mm
780.0 mm
52,9011 € - 116,9409 € 100 En stock
1.5 mm
300.0 mm
13,0111 € - 28,7619 € 10 En stock
1.5 mm
362.0 mm
43,5077 € - 96,1972 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
642.0 mm
1,7231 € - 3,8102 € 290 En stock
1.5 mm
105.0 mm
5,2943 € - 11,7004 € 20 En stock
1.5 mm
168.0 mm
7,5951 € - 16,7769 € 420 En stock
1.5 mm
217.0 mm
7,6057 € - 16,8086 € 9 En stock
1.5 mm
223.0 mm
53,3877 € - 118,0199 € 48 En stock
1.5 mm
692 mm
167,3455 € - 369,9267 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
1170 mm
121,3202 € - 268,1866 € 20 En stock
1.5 mm
857.2 mm
  • de 5
Disco adhesivo DIN 10 1.5 mm Goma Negro

10266489

Rango de precios
1,4563 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266748

Rango de precios
56,6351 € - 25,6202 €

Niveles de existencias
326 En stock
Atributos
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 12"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 124.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308639

Rango de precios
4,6808 € - 2,1166 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 92.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266809

Rango de precios
4,3708 € - 1,9781 €

Niveles de existencias
1190 En stock
Atributos
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Protector de bridas 585.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10251874

Rango de precios
99,7092 € - 45,1156 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 127.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266830

Rango de precios
5,1621 € - 2,3356 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Protector de bridas 885.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10256251

Rango de precios
268,7155 € - 121,5635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4006900000
Protector de bridas ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266823

Rango de precios
4,8743 € - 2,2055 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 2.1⁄2"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 430.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10256244

Rango de precios
37,9119 € - 17,1577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 780.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308356

Rango de precios
198,4663 € - 89,7763 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 300.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308585

Rango de precios
116,9409 € - 52,9011 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 362.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308707

Rango de precios
28,7619 € - 13,0111 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo ANSI 22" 1.5 mm Goma Negro

10307847

Rango de precios
96,1972 € - 43,5077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 105.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266816

Rango de precios
3,8102 € - 1,7231 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 168.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308554

Rango de precios
11,7004 € - 5,2943 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas 217.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266847

Rango de precios
16,7769 € - 7,5951 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Protector de bridas 223.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266427

Rango de precios
16,8086 € - 7,6057 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4006900000
Disco adhesivo DIN 600 1.5 mm Goma Negro

10256169

Rango de precios
118,0199 € - 53,3877 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 1170 mm 1.5 mm Goma Negro

10242834

Rango de precios
369,9267 € - 167,3455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo 30" 1.5 mm Goma Negro

10256190

Rango de precios
268,1866 € - 121,3202 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000