Las tapas para tornillos van sobre la parte superior de los tornillos. Proporciona un acabado limpio, a la vez que protege contra el polvo y los daños. Se utiliza con tableros aglomerados chapados.Diseñados para proporcionar un aspecto acabado y profesional a la superficie.Proporcionan un acabado impecable y protegen los tornillos de la entrada de polvo y suciedad.Se utilizan para cubrir tornillos expuestos en muebles, armarios y aplicaciones de automoción. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Marfil, Blanco, Marrón oscuro, Plata, Crema, Teca, Marrón claro Código De La Serie: , SR1612
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Color | Medidas del tornillo | d1 | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10105399 | 0,0518 € - 0,0726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
|
|
|
|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Marrón oscuro
|
|
|
|
|||
| 0,0365 € - 0,0808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
|
|
|
||
| 10000 En stock |
|
Marrón claro
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Teca
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Teca
|
|
|
|
|||
| 0,0539 € - 0,0755 € | 14000 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
||
| 0,0326 € - 0,0722 € | 14000 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
|
|
|
||
| 0,0524 € - 0,0733 € | 4600 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
||
| 0,011 € - 0,0243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Crema
|
|
|
|
||
| 0,05 € - 0,0556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0712 € - 0,0791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Marrón oscuro
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1082 € - 0,1203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Marfil
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0146 € | 4900 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
Blanco
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar