Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.
El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SR32200
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | s1 | Material | Carga de muelle | d1 | d2 | t | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1825 € - 11,0435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 27,1222 € - 41,72 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
7.0
|
Acero inoxidable 303
|
Normal
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 2,5916 € - 3,9879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
2.5
|
Acero negro
|
Normal
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 3,9351 € - 6,0613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
3.0
|
Acero negro
|
Aumentó
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 6,2834 € - 9,6684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
2.3
|
Acero inoxidable 303
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 2,9936 € - 4,6121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
2.5
|
Acero negro
|
Aumentó
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 7,8701 € - 12,1119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
4.0
|
Acero negro
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 13,4342 € - 20,6696 € | 2 En stock |
40.0
|
5.0
|
Acero negro
|
Aumentó
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 5,9449 € - 9,1395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
3.0
|
Acero negro
|
Aumentó
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
| 16,3855 € - 25,2076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 303
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 11,6676 € - 17,951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
4.0
|
Acero inoxidable 303
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 6,8017 € - 10,4617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
3.5
|
Acero negro
|
Aumentó
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 2,8032 € - 4,3159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
1.5
|
Acero negro
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 2,9301 € - 4,5063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
2.3
|
Acero negro
|
Aumentó
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 3,1734 € - 4,8765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
1.5
|
Acero negro
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 6,2834 € - 9,6684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
1.5
|
Acero inoxidable 303
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 19,2098 € - 29,5552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 303
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 5,3737 € - 8,2721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
Normal
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
| 14,9634 € - 19,9546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
4.0
|
Acero inoxidable 303
|
Aumentó
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 22,101 € - 29,4646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
5.0
|
Acero inoxidable 303
|
Aumentó
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar