Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.
Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Fuerza del extremo final | Tamaño de rosca del cuerpo | Longitud del perno | Tipo de bloqueo del asa | Diámetro de la cabeza | Fuerza de extremo inicial | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6733 € - 7,0287 € | 205 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
10196564 | 6,9319 € - 7,2975 € | 336 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|
7,1471 € - 7,5241 € | 19 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
6,8783 € - 7,2326 € | 235 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
9,9889 € - 10,5163 € | 28 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
9,8272 € - 10,3432 € | 1 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,2644 € - 6,5981 € | 549 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
15,7363 € - 16,5644 € | 82 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
12,7761 € - 13,4548 € | 20 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
12,8729 € - 13,5517 € | 2 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
9,8272 € - 10,3432 € | 26 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
6,4148 € - 6,7485 € | 735 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
12,7761 € - 13,4548 € | 12 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
8,9228 € - 9,3853 € | 22 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,7064 € - 8,1153 € | 86 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
19,8254 € - 20,8698 € | 8 En stock |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
11,6678 € - 12,2817 € | 1245 En stock |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Posición de reposo
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
8,3739 € - 8,8157 € | 20 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,2752 € - 6,6089 € | 337 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
7,1142 € - 7,4911 € | 180 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar