Nuestra amplia gama de empuñaduras son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones. Disponibles en diversos tipos de asas, incluyendo las que llevan agarres para los dedos, ideales para aplicaciones que requieren un agarre más fuerte con los dedos. La amplia gama también ofrece opciones sin agarres para los dedos, asas para carritos y asas de agarre.
La mayor parte de nuestra gama está fabricada con cloruro de polivinilo (PVC) negro, pero también tenemos una opción de PVC flexible que es blanco. El PVC tiene una gran resistencia al impacto y las temperaturas más bajas, pero es también menos resistente a los productos químicos. La opciones con asa de agarre de fácil agarre están fabricadas con tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada negra. Este material de fibra de vidrio es un material sumamente fuerte y duradero.
Estos materiales flexibles y duraderos se adaptan a medidas de barras estándar y pueden utilizarse en carretillas de mano, punzonadoras, herramientas y muchos otros tipos de aplicaciones y equipos.
Código De La Serie: SR1525
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de agarre | Diámetro del orificio | Longitud | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7565 € - 1,6724 € | 640 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,5971 € - 3,5304 € | 69 En stock |
Con clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,502 € - 3,321 € | 180 En stock |
Con clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,0167 € - 4,4578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con clip de agarre
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,7192 € - 3,7998 € | 175 En stock |
Con clip de agarre
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,7985 € - 2,9488 € | 130 En stock |
Sin clip de agarre
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7742 € - 1,7113 € | 1740 En stock |
Con clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,0979 € - 4,6374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con clip de agarre
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,6919 € - 3,7399 € | 150 En stock |
Con clip de agarre
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,3144 € - 2,4359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin clip de agarre
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar