20066529
13SP032
Cantidad | Precio unitario |
---|
Longitud del espaciador | 0.125 in |
---|---|
Longitud del espaciador | 3.2 mm |
Diámetro interior | 0.115 in |
Diámetro interior | 2.9 mm |
Diámetro exterior | 6.4 mm |
Diámetro exterior | 0.250 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Color | Natural |
Forma del espaciador | Redonda |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar