Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0863 € - 0,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
0,3099 € - 0,3262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2571 € - 0,2707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0619 € - 0,0652 € | 4440 En stock |
|
|
|
||
0,1638 € - 0,1724 € | 7129 En stock |
|
|
|
||
0,2246 € - 0,2364 € | 2005 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2017 € - 0,2122 € | 1000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2192 € - 0,2307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1718 € - 0,1809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,5724 € - 1,2655 € | 22212 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2355 € - 0,2478 € | 1000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1813 € - 0,1909 € | 14100 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|||
0,2301 € - 0,2421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1854 € - 0,1951 € | 59 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0904 € - 0,0951 € | 4000 En stock |
|
|
|
||
0,0853 € - 0,0898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
15998 En stock |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
0,2733 € - 0,2878 € | 10167 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar