Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0463 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0661 € - 0,0816 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0522 € - 0,0644 € 715 En stock
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 3000 En stock
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,1222 € - 0,1287 € 17459 En stock
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 1196 En stock
3.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0491 € - 0,0607 € 13 En stock
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0482 € - 0,0595 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,047 € - 0,0581 € 2392 En stock
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0495 € - 0,0612 € 1571 En stock
3.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0538 € - 0,0664 € 1000 En stock
3.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 998 En stock
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1379 € - 0,1453 € 1204 En stock
3.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,0564 € - 0,0696 € 1378 En stock
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 1320 En stock
3.2 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 3478 En stock
3.2 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0463 € - 0,0572 € 67 En stock
3.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 200 En stock
3.2 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • de 44
Separador 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon

10204627

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon

10204610

Rango de precios
0,0816 € - 0,0661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Nylon

10204542

Rango de precios
0,0644 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
715 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon

10204450

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm Nylon

10204467

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Rango de precios
0,1287 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
17459 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon

10204382

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
1196 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Nylon

10204375

Rango de precios
0,0607 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10204535

Rango de precios
0,0595 € - 0,0482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Nylon

10204368

Rango de precios
0,0581 € - 0,047 €

Niveles de existencias
2392 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon

10204474

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10204412

Rango de precios
0,0612 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
1571 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 8.0 mm 15.0 mm Nylon

10204429

Rango de precios
0,0664 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon

10204443

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 8.0 mm 20.0 mm Nylon

10204436

Rango de precios
0,1453 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
1204 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Nylon

10204559

Rango de precios
0,0696 € - 0,0564 €

Niveles de existencias
1378 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon

10204252

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
1320 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 5.0 mm 7.5 mm Nylon

10204283

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
3478 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon

10204399

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 5.0 mm 5.0 mm Nylon

10204276

Rango de precios
0,0572 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro