Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
0,2328 € - 0,245 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
2520 En stock
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,1665 € - 0,1752 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
10169506 0,268 € - 0,2821 € 332 En stock
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
0,2233 € - 0,235 € 7970 En stock
2.7 mm
4.2 mm
1.6 mm
10169582 0,2381 € - 0,2507 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
0,1529 € - 0,161 € 12000 En stock
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
20 En stock
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,1866 € - 0,1964 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,1529 € - 0,161 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,107 € - 0,1126 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1433 € - 0,1511 € 28216 En stock
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1242 € - 0,1308 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1179 € - 0,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0709 € - 0,0746 € 420 En stock
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1799 € - 0,1894 € 44707 En stock
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1321 € - 0,1392 € 36984 En stock
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
  • de 44
Separador 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon

10169421


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon

10169667


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon

10169643

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.2 mm 6.4 mm 7.9 mm Nylon

10169766


Niveles de existencias
2520 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.3 mm 3.2 mm 4.8 mm PA

10169971

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon

10169506

Rango de precios
0,2821 € - 0,268 €

Niveles de existencias
332 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.7 mm 4.2 mm 1.6 mm Nylon

10169568

Rango de precios
0,235 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
7970 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon

10169582

Rango de precios
0,2507 € - 0,2381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon

10169728

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.2 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon

10169650


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.3 mm 4.8 mm 6.4 mm PA

10169902

Rango de precios
0,1964 € - 0,1866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 4.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon

10169803

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.3 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon

10170014

Rango de precios
0,1126 € - 0,107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
28216 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044650

Rango de precios
0,1308 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044629

Rango de precios
0,1239 € - 0,1179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10043615

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044407

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
44707 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Rango de precios
0,1392 € - 0,1321 €

Niveles de existencias
36984 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044445

Rango de precios
0,2109 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural