Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,2001 € - 0,2109 € 3819 En stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,3993 € - 0,4198 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,1149 € - 0,1211 € 16547 En stock
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
10078761 0,276 € - 0,2906 € 1000 En stock
5.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4736 € - 0,4986 € 60961 En stock
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
10078778 0,2937 € - 0,3091 € 19498 En stock
5.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
0,3112 € - 0,3276 € 506 En stock
6.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3126 € - 0,3291 € 26190 En stock
5.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3437 € - 0,3618 € 32441 En stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,3505 € - 0,3689 € 49 En stock
5.2 mm
10.0 mm
19.0 mm
0,2666 € - 0,2807 € 9817 En stock
6.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3112 € - 0,3276 € 400 En stock
8.2 mm
16.0 mm
9.0 mm
1,7588 € - 1,8513 € 777 En stock
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3681 € - 0,8138 € 12042 En stock
10.2 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,2056 € - 0,2165 € 3067 En stock
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,3289 € - 0,727 € 1274 En stock
10.2 mm
20.0 mm
7.0 mm
10187159 0,3248 € - 0,3419 € 3058 En stock
8.2 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,4872 € - 0,5128 € 158340 En stock
6.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
10078884 0,0306 € - 0,0322 € 23543 En stock
6.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,3289 € - 0,3462 € 21657 En stock
6.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
  • de 44
Separador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045466

Rango de precios
0,2109 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
3819 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10046456

Rango de precios
0,4198 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044582

Rango de precios
0,1211 € - 0,1149 €

Niveles de existencias
16547 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 7.0 mm PA

10078761

Rango de precios
0,2906 € - 0,276 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10078969

Rango de precios
0,4986 € - 0,4736 €

Niveles de existencias
60961 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 9.0 mm PA

10078778

Rango de precios
0,3091 € - 0,2937 €

Niveles de existencias
19498 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 13.0 mm PA

10078976

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
506 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 13.0 mm PA

10078815

Rango de precios
0,3291 € - 0,3126 €

Niveles de existencias
26190 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10078853

Rango de precios
0,3618 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
32441 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 19.0 mm PA

10078877

Rango de precios
0,3689 € - 0,3505 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10078891

Rango de precios
0,2807 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
9817 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 9.0 mm PA

10187142

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047491

Rango de precios
1,8513 € - 1,7588 €

Niveles de existencias
777 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 10.0 mm PA

10187081

Rango de precios
0,8138 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
12042 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10077269

Rango de precios
0,2165 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
3067 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 7.0 mm PA

10187227

Rango de precios
0,727 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
1274 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 11.0 mm PA

10187159

Rango de precios
0,3419 € - 0,3248 €

Niveles de existencias
3058 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 17.0 mm PA

10079010

Rango de precios
0,5128 € - 0,4872 €

Niveles de existencias
158340 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10078884

Rango de precios
0,0322 € - 0,0306 €

Niveles de existencias
23543 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 16.0 mm PA

10078990

Rango de precios
0,3462 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
21657 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural