Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1026 € - 0,108 € | 5535 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0751 € - 0,0791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,099 € - 0,1041 € | 107 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1003 € - 0,1054 € | 10509 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1248 € - 0,1315 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0947 € - 0,0996 € | 3750 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0894 € - 0,0941 € | 23 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,7738 € - 1,8663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1474 € - 0,1552 € | 500 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5346 € - 1,1818 € | 11694 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1797 € - 1,2399 € | 802 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1502 € - 0,158 € | 3402 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,8039 € - 4,0042 € | 1066 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10078617 | 0,1881 € - 0,198 € | 6997 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0,4876 € - 0,5134 € | 30 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1162 € - 0,1224 € | 2971 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1168 € - 0,1231 € | 327 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5188 € - 0,5456 € | 20429 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0981 € - 0,1033 € | 11267 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar