Menu Search

Espaciadores metálicos redondos sin rosca

En stock

Un espaciador versátil y resistente, ideal para aplicaciones decorativas. Esta gama se puede comprar en una variedad de tamaños en acero inoxidable o latón niquelado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Material Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,2386 € - 0,2652 € 10358 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,347 € - 0,4284 € 23045 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2111 € - 0,2345 € 21280 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,458 € - 1,80 € 10 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 10814 En stock
Latón
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,5787 € - 0,7144 € 7049 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 23589 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,7349 € - 0,9073 € 11880 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,1671 € - 0,2063 € 287 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,5239 € - 0,6468 € 9297 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,2975 € - 0,3673 € 3246 En stock
Latón
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,4825 € - 0,5957 € 6441 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,22 € - 0,2444 € 29757 En stock
Chapado en níquel
Latón
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3738 € - 0,4615 € 22045 En stock
Latón
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1663 € - 0,2054 € 2009 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1752 € - 0,2163 € 2199 En stock
Latón
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,9171 € - 1,1322 € 3263 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,4841 € - 0,5976 € 16320 En stock
Chapado en níquel
Latón
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,3174 € - 0,3919 € 26622 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2401 € - 0,2668 € 24613 En stock
Chapado en níquel
Latón
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
  • de 5
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Latón

20070991

Rango de precios
0,2652 € - 0,2386 €

Niveles de existencias
10358 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Latón

20071134

Rango de precios
0,4284 € - 0,347 €

Niveles de existencias
23045 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Latón

20070953

Rango de precios
0,2345 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
21280 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Latón

20125332

Rango de precios
1,80 € - 1,458 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Latón

20125172

Rango de precios
0,2125 € - 0,1912 €

Niveles de existencias
10814 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415290000
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Latón

20125240

Rango de precios
0,7144 € - 0,5787 €

Niveles de existencias
7049 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Latón

20125219

Rango de precios
0,2999 € - 0,2699 €

Niveles de existencias
23589 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Latón

20125257

Rango de precios
0,9073 € - 0,7349 €

Niveles de existencias
11880 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Latón

20125165

Rango de precios
0,2063 € - 0,1671 €

Niveles de existencias
287 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Latón

20125202

Rango de precios
0,6468 € - 0,5239 €

Niveles de existencias
9297 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Latón

20125196

Rango de precios
0,3673 € - 0,2975 €

Niveles de existencias
3246 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415290000
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Latón

20125295

Rango de precios
0,5957 € - 0,4825 €

Niveles de existencias
6441 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Latón

20070960

Rango de precios
0,2444 € - 0,22 €

Niveles de existencias
29757 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Latón

20070908

Rango de precios
0,4615 € - 0,3738 €

Niveles de existencias
22045 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415390000
Separador no roscado 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Latón

20125141

Rango de precios
0,2054 € - 0,1663 €

Niveles de existencias
2009 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415290000
Separador no roscado 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Latón

20125158

Rango de precios
0,2163 € - 0,1752 €

Niveles de existencias
2199 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7415330000
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Latón

20125318

Rango de precios
1,1322 € - 0,9171 €

Niveles de existencias
3263 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Latón

20125301

Rango de precios
0,5976 € - 0,4841 €

Niveles de existencias
16320 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Latón

20125233

Rango de precios
0,3919 € - 0,3174 €

Niveles de existencias
26622 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón
Separador no roscado 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Latón

20125226

Rango de precios
0,2668 € - 0,2401 €

Niveles de existencias
24613 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Latón