Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3823 € - 1,455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1336 € - 1,1932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8344 € - 0,8782 € | 500 En stock |
Latón
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5908 € - 0,6219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2981 € - 0,3132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4305 € - 0,453 € | 496 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6579 € - 0,6925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4358 € - 0,4585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6103 € - 0,6425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6887 € - 0,725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8511 € - 0,8959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,353 € - 0,3713 € | 2470 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,4409 € - 4,6757 € | 100 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3057 € - 0,3218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6103 € - 0,6425 € | 300 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3132 € - 0,3293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6107 € - 2,0816 € | 15623 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,379 € - 1,2905 € | 5825 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2605 € - 0,997 € | 12713 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4176 € - 0,5877 € | 10900 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar