Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
319 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
1,3497 € - 1,918 € 1430 En stock
Latón
10.0 mm
M4
45.0 mm
0,3697 € - 1,2679 € 25180 En stock
Latón
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,2691 € - 0,3821 € 7757 En stock
Acero
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,7729 € - 1,2786 € 16115 En stock
Latón
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,4573 € - 1,5563 € 4360 En stock
Latón
10.0 mm
M3
25.0 mm
1,1391 € - 4,2106 € 8167 En stock
Latón
10.0 mm
M4
50.0 mm
0,3659 € - 0,5156 € 1200 En stock
Acero
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,3401 € - 0,5521 € 2953 En stock
Latón
8.0 mm
M3
16.0 mm
0,208 € - 0,7992 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
#4-40
8.0 mm
0,2235 € - 0,8559 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,379 € - 1,2905 € 5825 En stock
Latón
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,6107 € - 2,0816 € 15623 En stock
Latón
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,4068 € - 1,3935 € 4210 En stock
Latón
6.0 mm
M3
18.0 mm
0,4964 € - 1,6953 € 21250 En stock
Latón
10.0 mm
M3
30.0 mm
0,5438 € - 1,8509 € 60 En stock
Latón
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,3275 € - 1,2514 € 17979 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,8652 € - 3,5699 € 2704 En stock
Latón
6.0 mm
M3
40.0 mm
0,4346 € - 1,4873 € 4400 En stock
Latón
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,9702 € - 4,0025 € 3550 En stock
Latón
10.0 mm
M4
40.0 mm
0,2399 € - 0,9197 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
8.0 mm
M3
5.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra M4 45.0 mm Latón

20124908

Rango de precios
1,918 € - 1,3497 €

Niveles de existencias
1430 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 15.0 mm Latón

20125349

Rango de precios
1,2679 € - 0,3697 €

Niveles de existencias
25180 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Latón
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Acero

20125035

Rango de precios
0,3821 € - 0,2691 €

Niveles de existencias
7757 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M5 10.0 mm Latón

20124939

Rango de precios
1,2786 € - 0,7729 €

Niveles de existencias
16115 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 25.0 mm Latón

20124809

Rango de precios
1,5563 € - 0,4573 €

Niveles de existencias
4360 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M4 50.0 mm Latón

20124915

Rango de precios
4,2106 € - 1,1391 €

Niveles de existencias
8167 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 15.0 mm Acero

20124762

Rango de precios
0,5156 € - 0,3659 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 16.0 mm Latón

20124786

Rango de precios
0,5521 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
2953 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra #4-40 8.0 mm Latón

20125042

Rango de precios
0,7992 € - 0,208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 8.0 mm Latón

20125080

Rango de precios
0,8559 € - 0,2235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 15.0 mm Latón

20124779

Rango de precios
1,2905 € - 0,379 €

Niveles de existencias
5825 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra M4 20.0 mm Latón

20124878

Rango de precios
2,0816 € - 0,6107 €

Niveles de existencias
15623 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 18.0 mm Latón

20124793

Rango de precios
1,3935 € - 0,4068 €

Niveles de existencias
4210 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra M3 30.0 mm Latón

20124816

Rango de precios
1,6953 € - 0,4964 €

Niveles de existencias
21250 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 35.0 mm Latón

20124823

Rango de precios
1,8509 € - 0,5438 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M2.5 6.0 mm 15.0 mm Latón

20124663

Rango de precios
1,2514 € - 0,3275 €

Niveles de existencias
17979 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 40.0 mm Latón

20124847

Rango de precios
3,5699 € - 0,8652 €

Niveles de existencias
2704 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra M3 20.0 mm Latón

20070083

Rango de precios
1,4873 € - 0,4346 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra M4 40.0 mm Latón

20070199

Rango de precios
4,0025 € - 0,9702 €

Niveles de existencias
3550 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra M3 5.0 mm Latón

20070090

Rango de precios
0,9197 € - 0,2399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3