Menu Search

Fijaciones de seguridad - KLM

En producción

Estas fijaciones de seguridad (SLM) son clips de retención de horquilla diseñados para evitar la desconexión accidental del pasador de horquilla, asegurando, así, la seguridad e integridad de las conexiones.

Su mecanismo garantiza que la fijación se mantenga bien sujeta incluso bajo altos niveles de vibración o estrés. Las fijaciones están fabricadas para soportar la manipulación o una extracción no autorizada, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieran seguridad y protección.

Son sencillas de instalar y extraer sin el uso de ninguna herramienta adicional. Son también duraderas y resistentes a las condiciones medioambientales extremas. Se suelen utilizar en aplicaciones como maquinaria y equipos industriales, construcción y automoción.

  • Diseñadas para evitar la desconexión accidental del pasador de horquilla.
  • Las fijaciones se mantienen bien sujetas incluso bajo altos niveles de vibración o estrés.
  • Se utilizan en maquinaria y equipos industriales, construcción y automoción.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3445, SRR3444

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h11 Material l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
Acero
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
Acero
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
Acero
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
Acero
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
0,6283 € - 1,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0-25.0
Acero
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0-18.0
Acero
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
Acero
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
Acero
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
Acero
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
Fijación de seguridad 6.0 11.25 10.6 Acero

20212537


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Fijación de seguridad 12.0 18.0 16.8 Acero

20212568


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Fijación de seguridad 8.0 11.9 11.5 Acero

20212544


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Fijación de seguridad 10.0 16.3 15.5 Acero

20212551


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Fijación de seguridad 20.0-25.0 34.0 34.0 Acero

20212599

Rango de precios
1,0403 € - 0,6283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Fijación de seguridad 16.0-18.0 24.0 22.7 Acero

20212582


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Fijación de seguridad 5.0 8.4 7.5 Acero

20212520


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Fijación de seguridad 14.0 20.0 19.2 Acero

20212575


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Fijación de seguridad 4.0 7.2 6.6 Acero

20212513


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64