Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una amplia gama de fijaciones para conectores de mobiliario que incluyen fijaciones KD, fijaciones de pernos y fijaciones para conectores. Estas fijaciones se introducen fácilmente en la madera y en aplicaciones con base de madera para ofrecer un montaje seguro.
Las fijaciones KD incluyen: conectores KD, bisagras rígidas, tacos y bloques de encimera.
Los conectores KD incluyen una carcasa exterior de ABS blanco y una sección de base de acero. Se suministran con un tornillo de fijación. Las bisagras rígidas se fijan con tornillos n.º 6 (se venden por separado) y están fabricadas en polietileno (PE). Están disponibles en opciones de diferentes colores como blanco, beige, marrón y haya. Los tacos se utilizan universalmente para el ensamblaje de artículos de madera, principalmente en las aplicaciones de mobiliario de automontaje. Están disponibles en varias opciones: pequeños y macizos, pequeños y sin núcleo o grandes y sin núcleo. Están fabricados en PE blanco o teca. Los bloques de encimera están hechos de polipropileno (PP) blanco o gris. Están equipados con un tapón con espida para orificios de 8 mm de diámetro.
Las fijaciones con pernos están fabricadas en acero torneado o aleación de zinc, acabado con revestimiento de zinc. Están disponibles con roscas M6 Euro o métricas e incluyen una cabeza Pozi. Hay dos tipos disponibles.
Las fijaciones para conectores están fabricadas en aleación de zinc chapada en níquel y hay dos tipos disponibles.
Las opciones de cada componente se venden por separado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,234 € - 0,5172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
10379462 | 0,2154 € - 0,4763 € | 344 En stock |
Acero
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
10546420 | 0,3126 € - 0,3291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Zinc
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
0,4178 € - 0,4398 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1719 € - 0,3799 € | 2 En stock |
Acero
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
0,1732 € - 0,3829 € | 5000 En stock |
Acero
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar