Menu Search

Fixing Clips

En stock

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del cuerpo Diámetro general Diámetro de la base Compra
1,7046 € - 1,7952 € 4 En stock
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
1,2508 € - 1,3175 € 1 En stock
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
1,7942 € - 1,891 € 31 En stock
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
Clip de fijación 54.9 mm 7.0 mm Acero de muelle al carbono

10302033

Rango de precios
1,7952 € - 1,7046 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    54.9 mm
  • Altura del cuerpo
    7.0 mm
  • Diámetro de la base
    45.7 mm
  • Para usar con
    551002, 551003 y 551014
  • Código de material
    8301300000
Clip de fijación 30.9 mm 6.0 mm Acero de muelle al carbono

10302019

Rango de precios
1,3175 € - 1,2508 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    30.9 mm
  • Altura del cuerpo
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    24.7 mm
  • Para usar con
    550998, 550999, 551015, 551057
  • Código de material
    8301300000
Clip de fijación 44.5 mm 7.0 mm Acero de muelle al carbono

10302026

Rango de precios
1,891 € - 1,7942 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    44.5 mm
  • Altura del cuerpo
    7.0 mm
  • Diámetro de la base
    36.7 mm
  • Para usar con
    551000, 551001, 551058 y 551013
  • Código de material
    8301300000