Menu Search

Guardapolvos

En stock

Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Diámetro interior del capuchón Diámetro del orificio Compra
0,9167 € - 0,9167 € 190 En stock
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
0,6556 € - 1,0199 € 937 En stock
86.7 mm
30.0 mm
22.5 mm
Capuchón antipolvo For 140 Series Negro

20063320

Rango de precios
0,9167 € - 0,9167 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Profundidad de la base
    9.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    26.0 mm
  • Diámetro interior del capuchón
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio
    16.0 mm
  • Longitud general
    74.0 mm
Capuchón antipolvo 22.5 mm PU Negro

20050009

Rango de precios
1,0199 € - 0,6556 €

Niveles de existencias
937 En stock
Atributos
  • Profundidad de la base
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    36.0 mm
  • Diámetro interior del capuchón
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio
    22.5 mm
  • Longitud general
    86.7 mm