Imanes de neodimio disponibles con un revestimiento niquelado que protege el frágil material del imán y ayuda a evitar la corrosión en aplicaciones en miniatura. La oferta de níquel viene en una variedad de formas y tamaños. Esta gama también incluye tapones magnéticos redondos con pulvicubierto en negro, que tienen una fuerza magnética superior para su pequeño tamaño..
Código De La Serie: SR2332, SR2335
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Fuerza de tiro | Forma | Polaridad | Tamaño general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9219 € - 2,0239 € | 1034 En stock |
3.4 kg
3.4 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
7,0065 € - 7,3825 € | 92 En stock |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
19.0 mm
19.0 mm
|
||
8,7807 € - 9,2442 € | 80 En stock |
11.0 kg
11.0 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
0,6616 € - 0,6966 € | 25 En stock |
0.3 kg
0.3 kg
|
Varilla
|
Norte y sur
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
6,1903 € - 6,5096 € | 1 En stock |
2.8 kg
2.8 kg
|
Varilla
|
Norte y sur
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
2,1928 € - 2,3072 € | 798 En stock |
3.3 kg
3.3 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
5,6701 € - 5,974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.7 kg
2.7 kg
|
Varilla
|
Norte y sur
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
0,5986 € - 0,6299 € | 134 En stock |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilíndrico
|
Norte
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
0,93 € - 0,979 € | 122 En stock |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
1,3941 € - 1,4692 € | 12 En stock |
1.0 kg
1.0 kg
|
Varilla
|
Norte y sur
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
33,0115 € - 34,7419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.8 kg
24.8 kg
|
Rectangular
|
Norte y sur
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
11,8759 € - 12,4939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cilíndrico
|
Norte
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
6,695 € - 7,0503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
1,0526 € - 1,1082 € | 455 En stock |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
0,93 € - 0,979 € | 12 En stock |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
1,1139 € - 1,1726 € | 152 En stock |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilíndrico
|
Norte
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
0,5763 € - 0,6068 € | 8 En stock |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cilíndrico
|
Norte
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
0,8863 € - 0,9331 € | 79 En stock |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
19,6009 € - 20,6309 € | 2 En stock |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
1,9621 € - 2,0651 € | 72 En stock |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cilíndrico
|
Norte
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar