Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Interruptores basculantes SPST disponibles con luz indicadora y todos vienen con una marca de ENCENDIDO-APAGADO para usar con cualquier aplicación eléctrica. 16 amperios 125 VCA, 10 amperios 250 VCA. Los orificios de instalación son de 2,8 cm por 1.3 cm. Acreditados por UL y CSA.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Número de polos | Anchura | Color | Longitud general | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4882 € - 5,5001 € | 1125 En stock |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 675 En stock |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Naranja
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 2,794 € - 6,1762 € | 675 En stock |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sin luz
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naranja
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Rojo
|
1.24 in
31.5 mm
|
Sin luz
|
|||
| 1,7792 € - 3,933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sin luz
|
||
| 675 En stock |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sin luz
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Naranja
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
| 2,794 € - 6,1762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 1,7792 € - 3,933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 150 En stock |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sin luz
|
|||
| 2400 En stock |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar