En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).
Interruptores basculantes SPST disponibles con luz indicadora y todos vienen con una marca de ENCENDIDO-APAGADO para usar con cualquier aplicación eléctrica. 16 amperios 125 VCA, 10 amperios 250 VCA. Los orificios de instalación son de 2,8 cm por 1.3 cm. Acreditados por UL y CSA.
Estos interruptores de parada/inicio por presión con resorte tienen una clasificación de 10 amp a 600 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están también engrasados y estancos. Acreditados por UL/CSA/CE.
Selectores de dos posiciones ensamblados. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y una posición SIN contacto. El interruptor de dos posiciones incluye operador, clip y dos posiciones SIN contacto. Se ofrece tanto en momentánea como mantenida. Los interruptores momentáneos de dos posiciones están apagados en la posición izquierda y son de resorte de recuperación en la derecha. Los interruptores momentáneos de tres posiciones están apagados en el centro, son de resorte de recuperación de la izquierda al centro y de la derecha al centro.
Los accesorios de interruptor proporcionan piezas de repuesto y accesorios para nuestra gama de pulsadores.
Estas carcasas de plástico ABS vienen con un operador de 22 mm y bloque de contacto y cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Resistentes al agua, el aceite y la corrosión. Los contactos son SPST en contactos montados en bases de 10 amperios 600 VCA con terminales de tornillo. Los orificios de rosca de conducto son de 13/16. UL/CSA/CE.
El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).
Estos termostatos ofrecen un manejo simple con un dial para configurar las temperaturas de enfriamiento o calentamiento. Vienen con un cerramiento de plástico ABS completos de 22 mm y bloque de contacto y cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65. Resistente al agua, el aceite y a la corrosión. Los contactos son SPST en contactos montados en bases de 10 amperios 600 VCA con terminales de tornillo. Los orificios de rosca de conducto son de 13/16. UL/CSA/CE.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar