Menu Search

Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 65

IP65 green pilot light with contact block and plastic ring
Referencia de Essentra:

10212424

Número de pieza del fabricante:

1339824

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 38,11 €
10 - 49 18,1486 €
50 + 17,2422 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

38,11 €

1 x 38,11 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 22.0 mm
Color Verde
Tipo de diseño del circuito CA / CC
Anchura 30.0 mm
Altura 48.0 mm
Tipo IP 65
Temperatura operativa -15 - 70 °C
Tipo de botón Luz piloto LED
Código de material 8536508090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros