Menu Search

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

En stock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
22,5364 € - 49,8108 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
  • de 5
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 50

10212639

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm