Menu Search

Interruptores básicos

En stock

Los accesorios de interruptor proporcionan piezas de repuesto y accesorios para nuestra gama de pulsadores.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
10,0925 € - 10,623 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
10,778 € - 11,3413 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
5,7148 € - 6,0136 € 180 En stock
1 NC
14,0276 € - 14,768 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
7,7823 € - 8,1911 € 17 En stock
Blanco
9,5176 € - 10,0259 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
5,7148 € - 6,0136 € 198 En stock
1 NO
10,0925 € - 10,623 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
8,9205 € - 9,3959 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
15,564 € - 16,3934 € 160 En stock
100-230 V AC
0,5979 € - 0,6289 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
10,0042 € - 10,5347 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
9,4404 € - 9,9375 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
10,0042 € - 10,5347 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
4,8913 € - 5,151 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 NO
14,1381 € - 14,8786 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
1,1971 € - 1,2601 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
8,8655 € - 9,3409 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
15,4424 € - 16,2606 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
15,564 € - 16,3934 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
  • de 2
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211861

Rango de precios
10,623 € - 10,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicona Cabeza doble con cubierta - Blanco

10211946

Rango de precios
11,3413 € - 10,778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Cabeza doble con cubierta
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Bloque de contacto IP50 33.0 mm

10212264

Rango de precios
6,0136 € - 5,7148 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Tipo
    Arranque de bloque de contacto
  • Tipo de diseño del circuito
    1 NC
  • Precio por pieza IVA incluido
    6.6912 EUR
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212349

Rango de precios
14,768 € - 14,0276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicona Tapa - Blanco

10211939

Rango de precios
8,1911 € - 7,7823 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Tipo
    Aislante
  • Color
    Blanco
  • Precio por pieza IVA incluido
    9.1143 EUR
  • Código de material
    8536508090
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211854

Rango de precios
10,0259 € - 9,5176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de contacto IP50 33.0 mm

10212257

Rango de precios
6,0136 € - 5,7148 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Tipo
    Arranque de bloque de contacto
  • Tipo de diseño del circuito
    1 NO
  • Precio por pieza IVA incluido
    6.6912 EUR
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211878

Rango de precios
10,623 € - 10,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211847

Rango de precios
9,3959 € - 8,9205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211922

Rango de precios
16,3934 € - 15,564 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicona Contraplaca de 18 mm - Blanco

10212004

Rango de precios
0,6289 € - 0,5979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Contraplaca de 8 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212325

Rango de precios
10,5347 € - 10,0042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10494523

Rango de precios
9,9375 € - 9,4404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212318

Rango de precios
10,5347 € - 10,0042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Arranque de bloque de contacto IP65 28.0 mm

10211816

Rango de precios
5,151 € - 4,8913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Arranque de bloque de contacto
  • Tipo de diseño del circuito
    1 NO
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211892

Rango de precios
14,8786 € - 14,1381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicona Contraplaca de 18 mm - Blanco

10211977

Rango de precios
1,2601 € - 1,1971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Contraplaca de 8 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212295

Rango de precios
9,3409 € - 8,8655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212370

Rango de precios
16,2606 € - 15,4424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211915

Rango de precios
16,3934 € - 15,564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm