Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | YxY | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0348 € - 0,0365 € | 2200 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,0348 € - 0,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 100 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 0,0519 € - 0,0545 € | 136 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 0,1123 € - 0,1182 € | 29 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,1123 € - 0,1182 € | 603 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| 0,1381 € - 0,1453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 0,134 € - 0,141 € | 138 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 1900 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,0348 € - 0,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 0,1123 € - 0,1182 € | 26 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,3422 € - 0,3606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 0,0519 € - 0,0545 € | 11965 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
| 168,2402 € - 177,0879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
| 33,5265 € - 35,2981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
NBR
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar