Menu Search

Luces piloto - Monoblock

En stock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
20,3945 € - 21,4777 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA
Verde
16,3823 € - 17,2444 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA
Negro
20,3945 € - 21,4777 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA
Negro
5,1176 € - 5,3832 € 8 En stock
CA
Rojo
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Amarillo
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Azul
16,3928 € - 17,255 € 20 En stock
CA / CC
Rojo
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA
Amarillo
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Verde
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA
Blanco
5,1176 € - 5,3832 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA
Azul
Monoblock 29.0 mm CA / CC 24 V Rojo IP 40

10212783

Rango de precios
21,4777 € - 20,3945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Color
    Rojo
  • Tipo
    IP 40
Monoblock 29.0 mm CA / CC 24 V Blanco IP 40

10212714

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Color
    Blanco
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA 220 V Verde IP 40

10212738

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA
  • Color
    Verde
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA 220 V Negro IP 40

10212813

Rango de precios
17,2444 € - 16,3823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA 220 V Negro IP 40

10212790

Rango de precios
21,4777 € - 20,3945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    23.8989 EUR
  • Tipo de diseño del circuito
    CA
  • Color
    Negro
Monoblock 29.0 mm CA 220 V Rojo IP 40

10212745

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA
  • Color
    Rojo
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA / CC 24 V Amarillo IP 40

10212721

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Color
    Amarillo
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA / CC 24 V Azul IP 40

10212707

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Color
    Azul
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA / CC 24 V Rojo IP 40

10212806

Rango de precios
17,255 € - 16,3928 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Color
    Rojo
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA / CC 24 V Rojo IP 40

10212691

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Color
    Rojo
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA 220 V Amarillo IP 40

10212776

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA
  • Color
    Amarillo
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm CA / CC 24 V Verde IP 40

10212684

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Color
    Verde
  • Diámetro del orificio
    22.4 mm
Monoblock 29.0 mm CA 220 V Blanco IP 40

10212769

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    5.9901 EUR
  • Tipo de diseño del circuito
    CA
  • Color
    Blanco
Monoblock 29.0 mm CA 220 V Azul IP 40

10212752

Rango de precios
5,3832 € - 5,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de diseño del circuito
    CA
  • Color
    Azul
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm