Menu Search

Mini pestillos de compresión ajustable

En stock

Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo del asa Estilo de pestillo Altura de la carcasa Longitud del orificio de montaje Material de la leva Diámetro de la carcasa Rango de agarre Compra
17,4116 € - 24,3762 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
17,6443 € - 24,702 € 80 En stock
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
7,2465 € - 11,2724 € 4 En stock
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con llave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acero inoxidable
9.6 - 12.8 mm
19,633 € - 27,4861 € 209 En stock
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
17,4116 € - 24,3762 € 349 En stock
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con llave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acero inoxidable
25.2 - 28.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con llave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acero inoxidable
19.2 - 22.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con llave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acero inoxidable
12.8 - 16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con llave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acero inoxidable
16.0 - 19.2 mm
20052409 16,5219 € - 18,3576 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa operada con llave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acero inoxidable
22.4 - 25.6 mm
3,9582 € - 6,1572 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
6,2281 € - 9,6883 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,6443 € - 24,702 € 75 En stock
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
17,6443 € - 24,702 € 104 En stock
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
17,4116 € - 24,3762 € 98 En stock
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
17,4116 € - 24,3762 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
17,4116 € - 24,3762 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,4116 € - 24,3762 € 64 En stock
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
3,8243 € - 5,9489 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
  • de 3
Pestillo de leva de compresión 13.5 mm

20123185

Rango de precios
24,3762 € - 17,4116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    19.2 - 22.4 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301300000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de compresión Mini 12.8 mm

20123215

Rango de precios
24,702 € - 17,6443 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    9.6 - 12.8 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301300000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de leva de compresión 13.5 mm

20123178

Rango de precios
11,2724 € - 7,2465 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    25.2 - 28.4 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301300000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de compresión Mini Llave haxagonal 4,0 mm 12.8 mm

20052423


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Estilo de pestillo
    Compression Latch
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Tipo de llave
    Llave haxagonal 4,0 mm
Pestillo de compresión Mini 12.8 mm

20123192

Rango de precios
27,4861 € - 19,633 €

Niveles de existencias
209 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    9.6 - 12.8 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de compresión Mini 28.4 mm

20123208

Rango de precios
24,3762 € - 17,4116 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    25.2 - 28.4 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    7907000090
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de compresión Mini Llave haxagonal 4,0 mm 28.4 mm

20052416


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Estilo de pestillo
    Compression Latch
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Tipo de llave
    Llave haxagonal 4,0 mm
Pestillo de compresión Mini Llave haxagonal 4,0 mm 22.4 mm

20052393


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Estilo de pestillo
    Compression Latch
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Tipo de llave
    Llave haxagonal 4,0 mm
Pestillo de compresión Mini Llave haxagonal 4,0 mm 16.0 mm

20052379


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Estilo de pestillo
    Compression Latch
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Tipo de llave
    Llave haxagonal 4,0 mm
Pestillo de compresión Mini Llave haxagonal 4,0 mm 19.2 mm

20052386


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Estilo de pestillo
    Compression Latch
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Tipo de llave
    Llave haxagonal 4,0 mm
Pestillo de compresión Mini Llave haxagonal 4,0 mm 25.6 mm

20052409

Rango de precios
18,3576 € - 16,5219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Estilo de pestillo
    Compression Latch
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Tipo de llave
    Llave haxagonal 4,0 mm
Pestillo de leva de compresión 13.5 mm

20063429

Rango de precios
6,1572 € - 3,9582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    22.4 - 25.6 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de leva de compresión 13.5 mm

20063511

Rango de precios
9,6883 € - 6,2281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    12.8 - 16.0 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de compresión Mini 12.8 mm

20063443

Rango de precios
24,702 € - 17,6443 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    9.6 - 12.8 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de compresión Mini 22.4 mm

20063474

Rango de precios
24,702 € - 17,6443 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    19.2 - 22.4 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de leva de compresión 13.5 mm

20063412

Rango de precios
24,3762 € - 17,4116 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    19.2 - 22.4 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de leva de compresión 13.5 mm

20063368

Rango de precios
24,3762 € - 17,4116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    22.4 - 25.6 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de leva de compresión 13.5 mm

20063337

Rango de precios
24,3762 € - 17,4116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    12.8 - 16.0 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de leva de compresión 13.5 mm

20063344

Rango de precios
24,3762 € - 17,4116 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    16.0 - 19.2 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm
Pestillo de compresión Mini 16.0 mm

20063450

Rango de precios
5,9489 € - 3,8243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de agarre
    12.8 - 16.0 mm
  • Altura de la carcasa
    21.7 mm
  • Código de material
    8301409000
  • Anchura del orificio de montaje
    13.5 mm