Los mangos de fijación hembra ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango cónico permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas macho.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura del cuerpo | Medida de la rosca | Color | Radio del asa | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0593 € - 5,3281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,0264 € - 5,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Rojo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,6203 € - 11,1796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
6,0564 € - 6,386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
5,7886 € - 6,1079 € | 29 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,0564 € - 6,386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,0049 € - 6,3242 € | 7 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,0564 € - 6,386 € | 6 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
5,1881 € - 5,4569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
6,0049 € - 6,3242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,0564 € - 6,386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
10,0661 € - 10,5956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
6,0049 € - 6,3242 € | 610 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
5,7886 € - 6,1079 € | 100 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,0049 € - 6,3242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,0049 € - 6,3242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
10,0661 € - 10,5956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5,871 € - 6,1697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,0564 € - 6,386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
5,7886 € - 6,1079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar