Menu Search

Palanca de sujeción Roscado macho M12 Negro

Referencia de Essentra:

10380567

Número de pieza del fabricante:

1503878

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Material de montaje Zinc fundido
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 23.0 mm
Altura general 56.0 mm
Longitud de la rosca 80.0 mm
Medida de la rosca M12
Código de material 8487909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros