Menu Search

Palanca de sujeción 52.0 mm Tornillo roscado M5 20.0 mm GF PA Negro

Referencia de Essentra:

10519059

Número de pieza del fabricante:

1514362

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Tecnopolímero GF
Tipo de montaje Stud
Diámetro del cuerpo 16.0 mm
Altura general 30.0 mm
Longitud general 52.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M5
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros