Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,2453 € - 55,7951 € | 108 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
30,6631 € - 67,7946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
38,8464 € - 40,891 € | 12 En stock |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
30,0708 € - 31,657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
25,5337 € - 56,4337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
39,1812 € - 86,6127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
31,3944 € - 69,4117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
26,2856 € - 58,1023 € | 126 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
25,1423 € - 55,5891 € | 50 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
40,7262 € - 42,8686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
30,2202 € - 66,8058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
30,076 € - 66,4865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
8,6108 € - 9,0629 € | 20 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
34,4741 € - 36,2869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fijación atornillable
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
38,1203 € - 84,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
17,5718 € - 18,4988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
40,7262 € - 42,8686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
38,3057 € - 84,6763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar