Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.
Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.
Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Anchura de la base | Altura interior | Grosor de panel máximo compatible | Longitud de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1194 € - 0,1446 € | 794 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1892 € - 0,2163 € | 3551 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
0,1978 € - 0,2277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
10037782 | 0,2275 € - 0,2618 € | 6000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0,2191 € - 0,249 € | 106 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
0,1978 € - 0,2277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,1978 € - 0,2277 € | 1385 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1194 € - 0,1446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,2647 € - 0,3017 € | 285162 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
0,104 € - 0,1258 € | 13947 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,104 € - 0,1258 € | 59665 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1194 € - 0,1446 € | 10331 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,1194 € - 0,1446 € | 3775 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,104 € - 0,1258 € | 6710 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,2176 € - 0,2487 € | 2801 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
0,1194 € - 0,1446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,104 € - 0,1258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1194 € - 0,1446 € | 940 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,104 € - 0,1258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
0,1215 € - 0,1384 € | 3894 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar