Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,0957 € - 0,1023 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
9.7 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 200 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1407 € - 0,1481 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1194 € - 0,1446 € 5885 En stock
11.1 mm
18.8 mm
10037287 0,104 € - 0,1258 € 14450 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,2275 € - 0,2618 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,1181 € - 0,1181 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,104 € - 0,1258 € 11826 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
0,104 € - 0,1258 € 50780 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,104 € - 0,1258 € 4015 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1112 € - 0,1176 € 1109 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,0957 € - 0,1023 € 325 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1112 € - 0,1176 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
9.7 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,3045 € - 0,3301 € 4041 En stock
11.1 mm
18.5 mm
0,3259 € - 0,3515 € 23237 En stock
10037560 0,3458 € - 0,3743 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,2526 € - 0,3119 € 87990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
  • de 6
Pasacables Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037607

Rango de precios
0,1023 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables Montaje a presión 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037171

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Montaje a presión 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Rango de precios
0,1481 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 mm
Pasacables Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
5885 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Montaje a presión 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037287

Rango de precios
0,1258 € - 0,104 €

Niveles de existencias
14450 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Montaje a presión 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Rango de precios
0,2618 € - 0,2275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Profundidad
    5.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Rango de precios
0,1181 € - 0,1181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Orificio ciego
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Altura interior
    8.7 mm
Pasacables Montaje a presión 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037225

Rango de precios
0,1258 € - 0,104 €

Niveles de existencias
11826 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.2 mm PA66 Natural

10037454

Rango de precios
0,2277 € - 0,1978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    4.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Montaje a presión 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037188

Rango de precios
0,1258 € - 0,104 €

Niveles de existencias
50780 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Natural PA66

10037300

Rango de precios
0,1258 € - 0,104 €

Niveles de existencias
4015 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037591

Rango de precios
0,1176 € - 0,1112 €

Niveles de existencias
1109 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037584

Rango de precios
0,1023 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037614

Rango de precios
0,1176 € - 0,1112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables Cuarto de vuelta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Rango de precios
0,1446 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables 18.5 mm 11.1 mm PA66

10037577

Rango de precios
0,3301 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
4041 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    18.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables con clip de bloqueo 25.1 mm 5.3 mm Natural PA66

10038178

Rango de precios
0,3515 € - 0,3259 €

Niveles de existencias
23237 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Rango de precios
0,3743 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    9.1 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Rango de precios
0,3119 € - 0,2526 €

Niveles de existencias
87990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm