Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2379 € - 0,2505 € | 960 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3803 € - 0,4004 € | 16025 En stock |
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,2167 € - 0,2281 € | 2003 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,6482 € - 0,6824 € | 400 En stock |
|
0.858 in
21.8 mm
|
|
||
0,402 € - 0,4231 € | 989 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,7985 € - 0,8406 € | 1982 En stock |
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
0,2598 € - 0,2734 € | 2529 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,2585 € - 0,2721 € | 2090 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,0404 € - 0,0426 € | 2967 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0495 € - 0,052 € | 13051 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0854 € - 0,1887 € | 14506 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,0583 € - 0,0613 € | 16000 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,1164 € - 0,2573 € | 32846 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,0584 € - 0,1292 € | 11680 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,041 € - 0,0431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0415 € - 0,0437 € | 2953 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0718 € - 0,0755 € | 12328 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,066 € - 0,0695 € | 19158 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0686 € - 0,0723 € | 42298 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0641 € - 0,0675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar