Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1119 € - 0,2474 € | 10795 En stock |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,7512 € - 1,6605 € | 1150 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,0784 € - 0,1735 € | 17644 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3275 € - 0,724 € | 2000 En stock |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
0,0522 € - 0,1154 € | 3434 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,3627 € - 0,8018 € | 451 En stock |
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
0,0397 € - 0,0879 € | 4289 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0959 € - 0,2121 € | 6000 En stock |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
0,0656 € - 0,1451 € | 10000 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,0939 € - 0,2076 € | 4500 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,2138 € - 0,4727 € | 6282 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,1134 € - 0,2507 € | 14925 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
10070987 | 0,3993 € - 0,8826 € | 5200 En stock |
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
|
0,0584 € - 0,1292 € | 8000 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,2233 € - 0,4936 € | 365 En stock |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
0,0412 € - 0,0912 € | 16255 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,3978 € - 0,8796 € | 34700 En stock |
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,061 € - 0,1349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10075340 | 0,0449 € - 0,0993 € | 44204 En stock |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
0,655 € - 0,6896 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar