Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
265 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Compra
0,1347 € - 0,1418 € 3963 En stock
8.0 mm
10284919 0,2219 € - 0,2337 € 11056 En stock
16.0 mm
0,3355 € - 0,3532 € 4125 En stock
21.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 5600 En stock
16.0 mm
10284780 0,0973 € - 0,1024 € 50 En stock
11.0 mm
0,9277 € - 0,9765 € 15336 En stock
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
10284995 0,9014 € - 0,9488 € 14805 En stock
31.0 mm
0,0921 € - 0,2037 € 7288 En stock
11.0 mm
10284988 0,8689 € - 0,9146 € 25 En stock
31.0 mm
0,8553 € - 0,9004 € 3990 En stock
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
10284681 0,0871 € - 0,0917 € 22743 En stock
8.0 mm
0,0742 € - 0,0781 € 1274 En stock
4.0 mm
0,0637 € - 0,0669 € 50027 En stock
6.0 mm
0,0763 € - 0,0803 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
0,0947 € - 0,0998 € 10848 En stock
8.0 mm
1,2885 € - 1,3565 € 106390 En stock
41 mm
0,0994 € - 0,1046 € 31717 En stock
8.0 mm
0,0897 € - 0,0944 € 17000 En stock
11.0 mm
0,0916 € - 0,0964 € 13030 En stock
8.0 mm
0,0718 € - 0,0755 € 13850 En stock
8.0 mm
  • de 14
Pasacables 14.3 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm TPE

10155738

Rango de precios
0,1418 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
3963 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.3 mm
Pasacables 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm EPDM

10284919

Rango de precios
0,2337 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
11056 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    27.0 mm
Pasacables 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 1.0 mm EPDM

10284926

Rango de precios
0,3532 € - 0,3355 €

Niveles de existencias
4125 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    34.0 mm
Pasacables 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm EPDM

10284902

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    27.0 mm
Pasacables 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 3.0 mm EPDM

10284780

Rango de precios
0,1024 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    18.0 mm
Pasacables 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155639

Rango de precios
0,9765 € - 0,9277 €

Niveles de existencias
15336 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    18.8 mm
  • Diámetro interior
    15.5 mm
Pasacables 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm Negro EPDM

10284995

Rango de precios
0,9488 € - 0,9014 €

Niveles de existencias
14805 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    48.0 mm
Pasacables 19.0 mm 11.0 mm 12.5 mm Negro PVC

10072561

Rango de precios
0,2037 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
7288 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Pasacables 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm 3.0 mm EPDM

10284988

Rango de precios
0,9146 € - 0,8689 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    48.0 mm
Pasacables 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155677

Rango de precios
0,9004 € - 0,8553 €

Niveles de existencias
3990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    24.8 mm
  • Diámetro interior
    18.6 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm EPDM

10284681

Rango de precios
0,0917 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
22743 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm EPDM

10284469

Rango de precios
0,0781 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
1274 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    11.0 mm
Pasacables 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 3.0 mm EPDM

10284544

Rango de precios
0,0669 € - 0,0637 €

Niveles de existencias
50027 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    12.0 mm
Pasacables 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm EPDM

10284728

Rango de precios
0,0803 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 4.0 mm EPDM

10284674

Rango de precios
0,0998 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
10848 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 2.0 mm EPDM

10285015

Rango de precios
1,3565 € - 1,2885 €

Niveles de existencias
106390 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    41 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    60.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 4.0 mm EPDM

10284711

Rango de precios
0,1046 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
31717 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 1.0 mm EPDM

10284766

Rango de precios
0,0944 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    18.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm EPDM

10284667

Rango de precios
0,0964 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
13030 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 2.0 mm EPDM

10284629

Rango de precios
0,0755 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
13850 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.0 mm