Menu Search

Pasacables de montaje adhesivo/atornillado

En stock

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Longitud general Color Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Altura general Compra
0,4223 € - 0,4223 € 2109 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
25.4 mm
37.1 mm
0,1018 € - 0,107 € 2 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
0,412 € - 0,412 € 1241 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
25.4 mm
24.1 mm
0,2701 € - 0,2852 € 15857 En stock
UL94 V-2
29.4 mm
Negro
13.4 mm
14.0 mm
0,4738 € - 0,4738 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
0,2895 € - 0,3045 € 7050 En stock
UL94 V-2
35.5 mm
Negro
16.4 mm
16.5 mm
0,3541 € - 0,3734 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
42.0 mm
Negro
16.4 mm
22.5 mm
0,4615 € - 0,4615 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,3239 € - 0,3401 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
36.5 mm
Negro
16.4 mm
18.5 mm
0,3357 € - 0,353 € 686 En stock
UL94 V-2
38.5 mm
Negro
16.4 mm
20.5 mm
0,2583 € - 0,2723 € 12172 En stock
UL94 V-2
25.8 mm
Negro
13.4 mm
9.1 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm PA66 Natural

10168967

Rango de precios
0,4223 € - 0,4223 €

Niveles de existencias
2109 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Clip con orificio de cierre y fijación Fijación atornillable 15.9 mm PA Natural

10168936

Rango de precios
0,107 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm PA66 Natural

10168943

Rango de precios
0,412 € - 0,412 €

Niveles de existencias
1241 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
Clip con orificio de cierre y fijación 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm PA66 Negro

10245729

Rango de precios
0,2852 € - 0,2701 €

Niveles de existencias
15857 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Altura general
    14.0 mm
  • Longitud general
    29.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Fijación atornillable 25.4 mm PA Natural

10168974

Rango de precios
0,4738 € - 0,4738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Con cinta
  • Material de base
    Nylon
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm PA66 Negro

10245736

Rango de precios
0,3045 € - 0,2895 €

Niveles de existencias
7050 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Altura general
    16.5 mm
  • Longitud general
    35.5 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm PA66 Negro

10245767

Rango de precios
0,3734 € - 0,3541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Altura general
    22.5 mm
  • Longitud general
    42.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Fijación atornillable 15.9 mm PA Natural

10168950

Rango de precios
0,4615 € - 0,4615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm PA66 Negro

10245743

Rango de precios
0,3401 € - 0,3239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Altura general
    18.5 mm
  • Longitud general
    36.5 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm PA66 Negro

10245750

Rango de precios
0,353 € - 0,3357 €

Niveles de existencias
686 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Altura general
    20.5 mm
  • Longitud general
    38.5 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm PA66 Negro

10245712

Rango de precios
0,2723 € - 0,2583 €

Niveles de existencias
12172 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Altura general
    9.1 mm
  • Longitud general
    25.8 mm