Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Estándar de inflamabilidad del material | Longitud general | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,41 € - 0,41 € | 1109 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,40 € - 0,40 € | 2241 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,0988 € - 0,1039 € | 2 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,2623 € - 0,2769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,46 € - 0,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,3438 € - 0,3626 € | 181 En stock |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,326 € - 0,3428 € | 686 En stock |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,2508 € - 0,2644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,2811 € - 0,2957 € | 7450 En stock |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
0,3145 € - 0,3302 € | 245 En stock |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Negro
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,4481 € - 0,4481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar