Los pasacables para cables de lámpara roscados están diseñados para proteger el cable eléctrico de la lámpara del borde cortante del tubo roscado utilizado en las lámparas.
El pasacables proporciona una conexión fiable, segura y aislada. Son fáciles de instalar y gracias al material utilizado para su fabricación tiene propiedades resistentes a la corrosión, la vibración y la abrasión.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Altura | Diámetro exterior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1193 € - 0,1473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,1219 € - 0,1284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/8
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,112 € - 0,1383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,1125 € - 0,1389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar