Menu Search

Pasadores de horquilla

En producción

Pasadores de horquilla de acero inoxidable hechos para usar con los retenedores de horquilla.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
58 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
  • de 3
Pasador de montaje 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496886


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    42.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10497296


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    60.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Acero inoxidable

10497166


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    26.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    80.5 mm
  • Diámetro del pasador
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    4.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497043


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    68.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10497210


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    29.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497067


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    78.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497074


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    88.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496732


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    26.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496794


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    56.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10497258


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    40.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 40.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496770


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    46.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496893


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    47.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10497265


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    45.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 65.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497050


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    73.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Acero inoxidable

10496831


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    76.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 12.0 mm 30.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496879


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    37.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Acero inoxidable

10497111


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    26.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    55.5 mm
  • Diámetro del pasador
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    4.5 mm
Pasador de montaje 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10497036


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    63.0 mm
  • Diámetro del pasador
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    3.5 mm
Pasador de montaje 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496923


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    62.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm
Pasador de montaje 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm Acero inoxidable

10496916


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    57.0 mm
  • Diámetro del pasador
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del pasador
    2.5 mm