Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como pasadores a presión, presentan un diseño único que permite un posicionamiento exacto y repetibilidad al tiempo que proporciona fuertes presiones de fijación para fijar piezas en un diámetro interior.
La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.
Son fáciles de instalar a presión en un orificio taladrado con precisión con un orificio roscado en el medio para que puede acoplarse un tornillo ahusado; una vez en su lugar, se expande para formar un ajuste estanco y seguro. Ofrece una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SR12058
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 +0.00|-0.025 | Material | d1 min | h2 | h1 | h3 | l1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
Acero inoxidable
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
Acero inoxidable
|
7.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
Acero
|
7.5
|
2.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
Acero
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
Acero
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
Acero inoxidable
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
Acero inoxidable
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
Acero
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar