Menu Search

Pasador XYZ Xpansion 16.0 6.0 13.0 Acero

Estos pasadores XYZ Xpansion tienen un diseño que permite un posicionamiento preciso y repetibilidad, al tiempo que ofrecen elevadas presiones de sujeción. Mantienen el pasador en su lugar incluso bajo estrés o vibraciones. Son sencillos de instalar a presión en un orificio pretaladrado y se expanden para lograr un ajuste cómodo una vez están en su lugar.
Referencia de Essentra:

20265786

Número de pieza del fabricante:

20265786

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 16.0
d1 +0.00|-0.025 6.0
d1 min 5.5
h1 13.0
h2 7.0
h3 5.8
h4 7.3
Peso g 2.7
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros