Menu Search

Pasamuros de bola lineales compactos

En producción

Estos pasamuros de bola lineales compactos están diseñados para un movimiento lineal suave y preciso en aplicaciones con espacio limitado. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Su diseño compacto permite un uso eficiente del espacio en aplicaciones donde las limitaciones de espacio son motivo de preocupación. También le permite maximizar el espacio disponible y lograr un rendimiento óptimo en entornos compactos.

Fáciles de instalar con ajuste a presión, fricción baja para reducir el desgaste y alargar la vida útil y capacidad de carga elevada. La junta es resistente al aceite y la carcasa es resistente a la corrosión.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para sistemas de automoción, máquinas CNC y procesos de fabricación.

  • Su diseño compacto permite un uso eficiente del espacio en aplicaciones donde las limitaciones de espacio son motivo de preocupación.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
  • Ideales para sistemas de automoción, máquinas CNC y procesos de fabricación.
  • Le permite maximizar el espacio disponible y lograr un rendimiento óptimo en entornos compactos.
Material: Hierro Código De La Serie: SRL1715

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Static load C0 max. N No. de circuitos de bolas Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Compra
5,5414 € - 7,9207 € Solicite el plazo de entrega aquí
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
5,2015 € - 7,4366 € Solicite el plazo de entrega aquí
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
7,5808 € - 10,8253 € Solicite el plazo de entrega aquí
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
25,6161 € - 36,5959 € Solicite el plazo de entrega aquí
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
9,9189 € - 14,1625 € Solicite el plazo de entrega aquí
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
6,4169 € - 9,167 € Solicite el plazo de entrega aquí
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
5,2942 € - 7,5602 € Solicite el plazo de entrega aquí
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
3,9037 € - 5,5826 € Solicite el plazo de entrega aquí
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
19,1168 € - 27,3156 € Solicite el plazo de entrega aquí
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
4,4496 € - 6,3551 € Solicite el plazo de entrega aquí
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
Pasamuros de bola lineal compacto 16.0 24.0 30.0 Hierro

20157814

Rango de precios
7,9207 € - 5,5414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • No. de circuitos de bolas
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Pasamuros de bola lineal compacto 14.0 21.0 28.0 Hierro

20157807

Rango de precios
7,4366 € - 5,2015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • No. de circuitos de bolas
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Pasamuros de bola lineal compacto 25.0 35.0 40.0 Hierro

20157838

Rango de precios
10,8253 € - 7,5808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • No. de circuitos de bolas
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Pasamuros de bola lineal compacto 50.0 62.0 70.0 Hierro

20155360

Rango de precios
36,5959 € - 25,6161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • No. de circuitos de bolas
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0
Pasamuros de bola lineal compacto 30.0 40.0 50.0 Hierro

20157845

Rango de precios
14,1625 € - 9,9189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • No. de circuitos de bolas
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0
Pasamuros de bola lineal compacto 20.0 28.0 30.0 Hierro

20157821

Rango de precios
9,167 € - 6,4169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • No. de circuitos de bolas
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Pasamuros de bola lineal compacto 12.0 19.0 28.0 Hierro

20157791

Rango de precios
7,5602 € - 5,2942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • No. de circuitos de bolas
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0
Pasamuros de bola lineal compacto 8.0 15.0 24.0 Hierro

20158286

Rango de precios
5,5826 € - 3,9037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • No. de circuitos de bolas
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0
Pasamuros de bola lineal compacto 40.0 52.0 60.0 Hierro

20158187

Rango de precios
27,3156 € - 19,1168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • No. de circuitos de bolas
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0
Pasamuros de bola lineal compacto 10.0 17.0 26.0 Hierro

20158293

Rango de precios
6,3551 € - 4,4496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • No. de circuitos de bolas
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0