Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de la base | Color | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4759 € - 3,2609 € | 254 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6509 € - 1,4389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7431 € - 1,6423 € | 800 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0181 € - 3,1773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 26,7684 € - 28,1782 € | 22 En stock |
M12
|
Plástico rígido
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10300336 | 21,0429 € - 46,5148 € | 51 En stock |
M8
|
Plástico rígido
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 110,1739 € - 115,978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 30,5034 € - 32,1076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Plástico rígido
|
Natural
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 46,6178 € - 49,0692 € | 11 En stock |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 10274743 | 101,6095 € - 106,9552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|
| 50,8459 € - 53,5291 € | 6 En stock |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 10274651 | 26,4761 € - 27,8666 € | 25 En stock |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 30,8163 € - 32,4411 € | 41 En stock |
M12
|
Plástico rígido
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 76,2715 € - 80,2833 € | 34 En stock |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 105,9355 € - 111,5078 € | 8 En stock |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 27,5422 € - 28,9945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 26,6358 € - 58,8748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Plástico rígido
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 110,1739 € - 115,978 € | 10 En stock |
M20
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 2,3279 € - 2,4503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Plástico rígido
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 27,5422 € - 28,9945 € | 61 En stock |
M20
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar