Las patas para tubos redondos, también conocidas como bases para tubos redondos, encajan alrededor del tubo y están diseñadas para ayudar al movimiento, a la vez que protegen las superficies frente a los arañazos. Fabricadas en acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), incluyen una base de fieltro que se desliza suavemente sobre diversos tipos de superficie. La conexión del tuvo tiene forma de silla y la base es rectangular.
Nuestra gama de patas para tubos redondos ofrece dos opciones de color: transparente y negro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo | Longitud general | Color | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5629 € - 0,5925 € | 846 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Transparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,9326 € - 0,9816 € | 9127 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Transparente
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7943 € - 0,8363 € | 5200 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10302675 | 1,0747 € - 1,1312 € | 9063 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
| 0,3778 € - 0,3977 € | 6135 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,7405 € - 0,7792 € | 3702 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar