Menu Search

Patas para sillas Rectangular 12.7 mm 44.0 mm ABS:Fieltro

Bases transparentes para silla fabricadas en ABS con fieltro. Se desliza suavemente sobre las patas de la silla o los armazones tubulares creando una base resistente.
Referencia de Essentra:

10302712

Número de pieza del fabricante:

551140

2846 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,5925 €
1000 + 0,5629 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

118,50 €

200 x 0,5925 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 8.5 mm
Longitud general 44.0 mm
Diámetro del tubo 12.7 mm
Forma de la base Rectangular
Color Transparente
Material completo Fieltro:Acrilonitrilo butadieno estireno
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros