Menu Search

Pernos enmascarados con argolla

En stock

Los cáncamos enmascarados tienen un lazo en un extremo y se suelen utilizar con ganchos u otros sistemas de colgado. Se utiliza como solución colgante para el recubrimiento en polvo y la pintura. La silicona cónica proporciona un sellado hermético al componente, mientras que un inserto roscado asegura el artículo.

  • Un cáncamo es un tipo de perno con un anillo en un extremo y se utiliza normalmente con un gancho u otros sistemas de suspensión. Suelen utilizarse como una solución colgante durante el pulvicubierto, la pintura, el granallado y otros procesos de tratamiento de superficies.
  • El revestimiento de silicona protegerá el cáncamo durante su uso y prolongará su vida útil.
  • Una opción muy económica y sostenible.
Material: Silicona Color: Marrón, Rojo, Morado, Verde, Blanco, Amarillo, Naranja, Transparente, Rosa Código De La Serie: SRF0062

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca D Color Material H L Compra
0,7821 € - 1,7288 € 3300 En stock
M3
10.0 mm
Rosa
Silicona
11.0 mm
2.6 mm
2,5535 € - 5,6465 € 3965 En stock
M14
23.0 mm
Morado
Silicona
23.0 mm
5.8 mm
2,4361 € - 5,3842 € 3210 En stock
M12
22.0 mm
Verde
Silicona
22.0 mm
5.8 mm
0,8953 € - 1,9791 € 2900 En stock
M4
11.0 mm
Transparente
Silicona
11.0 mm
2.6 mm
3,5066 € - 7,7431 € 1400 En stock
M20
28.0 mm
Marrón
Silicona
28.0 mm
6.3 mm
1,4222 € - 3,1432 € 5620 En stock
M6
14.0 mm
Amarillo
Silicona
14.0 mm
4.1 mm
2,672 € - 5,9068 € 1730 En stock
M16
24.0 mm
Rojo
Silicona
24.0 mm
6.8 mm
1,2348 € - 2,7299 € 950 En stock
M5
11.0 mm
Naranja
Silicona
11.0 mm
3.8 mm
1,6718 € - 3,6965 € 4020 En stock
M8
18.0 mm
Blanco
Silicona
18.0 mm
4.7 mm
Rosca métrica N/A 3.0 mm Rosa Silicona Acero

10352991

Rango de precios
1,7288 € - 0,7821 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Medida del orificio
    3.0 mm
Pernos enmascarados con argolla M14 23.0 mm Silicona Morado

10353066

Rango de precios
5,6465 € - 2,5535 €

Niveles de existencias
3965 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Medida del orificio
    10.0 mm
Pernos enmascarados con argolla M12 22.0 mm Silicona Verde

10353059

Rango de precios
5,3842 € - 2,4361 €

Niveles de existencias
3210 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Medida del orificio
    10.0 mm
Pernos enmascarados con argolla M4 11.0 mm Silicona Transparente

10353004

Rango de precios
1,9791 € - 0,8953 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Medida del orificio
    3.0 mm
Pernos enmascarados con argolla M20 28.0 mm Silicona Marrón

10353080

Rango de precios
7,7431 € - 3,5066 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Medida del orificio
    10.0 mm
Pernos enmascarados con argolla M6 14.0 mm Silicona Amarillo

10353028

Rango de precios
3,1432 € - 1,4222 €

Niveles de existencias
5620 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Medida del orificio
    5.0 mm
Pernos enmascarados con argolla M16 24.0 mm Silicona Rojo

10353073

Rango de precios
5,9068 € - 2,672 €

Niveles de existencias
1730 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Medida del orificio
    10.0 mm
Pernos enmascarados con argolla M5 11.0 mm Silicona Naranja

10353011

Rango de precios
2,7299 € - 1,2348 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Medida del orificio
    3.0 mm
Pernos enmascarados con argolla M8 18.0 mm Silicona Blanco

10353035

Rango de precios
3,6965 € - 1,6718 €

Niveles de existencias
4020 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Medida del orificio
    6.0 mm